PSR-CT-M-SEN-1-8 - Sensore dell'interruttore di sicurezza
2702975

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Interruttori di sicurezza fino cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), sensore Multicode con codifica RFID, design 4 (EN ISO 14119), avviamento automatico o manuale, diagnostica integrata, alimentazione 24 V DC, IP69K, connettore M12

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Funzione reset integrata sull'interruttore
4 posizioni di azionamento, 3 direzioni di partenza
Protezione anti-manipolazione grazie alla tecnologia del transponder RFID
Rapida diagnostica grazie ad ampie informazioni di stato
Tecnologia di connessione M12 integrata per una pratica installazione
Collegamento in serie di sicurezza conforme alla norma EN ISO 14119
Impiego flessibile grazie al design compatto
Soluzione completa sicura e vantaggiosa