PSR-CT-GWY-1DGN-IOL-PI - Interfaccia dati
1106407

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Modulo gateway per il rilevamento di dati di stato e dati diagnostici non sicuri da interruttori di sicurezza PSR-CT e l'inoltro di pacchetti dati a un master IO-Link

Dettagli prodotto









I vantaggi

Indicatori LED per il collegamento della corrente, realizzazione della comunicazione IO-Link e sensori collegati
Classe di protezione IP20 per l'installazione nel quadro elettrico
Spessore ridotto della custodia di soli 12,5 mm
Installazione rapida e senza utensili grazie alla tecnologia Push-in
Compatibile con i prodotti della serie PSRswitch con canale diagnostico integrato