L'interruttore di sicurezza PSR-CT è costituito dalla combinazione di un sensore PSR-CT -...- SEN-1-8 con un tipo di codifica diverso e un attuatore codificato PSR-CT-C-ACT. Offre la massima protezione anti-manomissioni e la massima sicurezza, conformemente alla norma EN ISO 14119. Per gli interruttori di sicurezza PSR-CT sono disponibili i seguenti tipi di codifica: Fixcode: affinché il sensore riconosca l'attuatore, deve essere assegnato al sensore attraverso un processo di apprendimento. Il processo di apprendimento può essere eseguito solo una volta. Il sensore e l'attuatore vengono quindi assegnati in modo permanente tramite la loro codifica. Gli interruttori di sicurezza con Fixcode hanno un livello di codifica elevato. Unicode: affinché il sensore riconosca l'attuatore, deve essere assegnato al sensore attraverso un processo di apprendimento. L'addestramento di un nuovo attuatore può essere ripetuto infinite volte. Il sensore riconosce solo l'ultimo attuatore addestrato. Gli interruttori di sicurezza con Unicode hanno un livello di codifica elevato. Multicode: Il sensore rileva ogni attuatore del tipo ammesso. Non è possibile assegnare un codice attuatore specifico. Gli interruttori di sicurezza con Multicode hanno un livello di codifica basso .
PSR-CT-C-SEN-1-8
-
Sensore dell'interruttore di sicurezza
2702972
Interruttori di sicurezza fino cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), sensore Unicode con codifica RFID, design 4 (EN ISO 14119), avviamento automatico o manuale, diagnostica integrata, alimentazione 24 V DC, IP69K, connettore M12
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
cUL Listed
ID omologazione: E196162Functional Safety
ID omologazione: Z10 029429 0033FCC
ID omologazione: YG3-PSR1Industry Canada
ID omologazione: 4720B-PSR1Prodotti compatibili
I vantaggi
Funzione reset integrata sull'interruttore
4 posizioni di azionamento, 3 direzioni di partenza
Protezione anti-manipolazione grazie alla tecnologia del transponder RFID
Rapida diagnostica grazie ad ampie informazioni di stato
Tecnologia di connessione M12 integrata per una pratica installazione
Collegamento in serie di sicurezza conforme alla norma EN ISO 14119
Impiego flessibile grazie al design compatto
Soluzione completa sicura e vantaggiosa