PSR-MC43-2SDO-1DO-24DC-SP
-
Apparecchiatura di sicurezza
1087569
Relè di sicurezza con IO-Link per arresto di emergenza, porte di sicurezza e barriere fotoelettriche, fino a SIL 3, Cat. 4, PL e, 2 circuiti di sensori, automatici o manuali, avvio controllato, 2 uscite digitali di sicurezza, 1 uscita di segnalazione, US = 24 V DC, morsetto Push-in ad innesto
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Relè di sicurezza |
| Famiglia di prodotti | PSRmini |
| Applicazione | Arresto d'emergenza |
| Finecorsa ripari | |
| Barriera fotoelettrica | |
| Transponder | |
| Bordi di sicurezza | |
| Rilevatori di accesso | |
| Comando | a 1 e 2 canali |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tempi | |
| Tempo di eccitazione tipica | < 200 ms (start automatico) |
| < 175 ms (avvio sorvegliato, manuale) | |
| Tip. tempo di eccitazione con Us | < 200 ms (comando mediante A1) |
| Tempo di risposta | < 10 ms |
| Tempo di riavvio | < 1 s (Tempo di boot) |
| Tempo di ripristino | 250 ms (su richiesta della funzione di sicurezza) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4 W (UB = UBL = 30 V, IL1 = IL2 = 2,4 A) |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Tensione di isolamento di nominale | 63 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Isolamento galvanico sicuro, 0,5 kV tra logica e IO-Link |
| Isolamento base 4 kV tra tutti i circuiti e la custodia | |
| Alimentazione | |
| Denominazione | L+/L- |
| Tensione nominale di alimentazione della periferia | 24 V DC -20 % / +25 % (Viene messo a disposizione tramite l'interfaccia IO-Link del master IO-Link.) |
| Corrente assorbita | tip. 8 mA |
| Circuito di protezione | Protezione da inversione di polarità seriale; Diodo soppressore |
| Alimentazione | |
| Denominazione | A1/A2 |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando nominale US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -20 % / +25 % (protezione esterna) |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 72 mA |
| Assorbimento di potenza a US | tip. 1,73 W |
| Corrente istantanea | tip. 12 A (Δt < 10 µs) |
| Tempo filtro | 1 ms (Per la logica. Su A1 in presenza di interruzioni di tensione con Us ) |
| Circuito di protezione | Protezione parallela da inversione di polarità; Diodo soppressore (Protezione esterna, vedi le avvertenze di sicurezza. Tipo fusibile: 5 AT) |
| Digitale: Circuito sensori S0 (S10, S12, S22) | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingressi sensori protetti |
| IEC 61131-2 tipo 3 (S10, S12) PNP (S22) | |
| Numero ingressi | 3 |
| Range d'ingresso segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC (S10, S12) |
| Per S22 vedere la nota del capitolo "Varianti di connessione del trasmettitore di segnale". | |
| Range d'ingresso segnale "1" | 11 V DC ... 30 V DC (S10, S12) |
| 0 V (S22) | |
| Range corrente di ingresso livello Segnale "0" | 0 mA ... 2 mA (S10, S12) |
| Corrente istantanea | < 5 mA (tip. US a S10) |
| < 5 mA (tip. US a S12) | |
| > -7 mA (tip. US a S22) | |
| Tempo filtro | max. 1,5 ms (Larghezza degli impulsi di prova per impulsi di prova bassi (S10, S12) ) |
| Vel. impulsi prova = 5 x largh. impulsi prova | |
| Disattivate gli impulsi di entrata nelle applicazioni di sicurezza. | |
| Contemporaneità | ∞ |
| Resistenza max. consentita del cavo | 150 Ω |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Corrente assorbita | < 5 mA (tip. US a S10) |
| < 5 mA (tip. US a S12) | |
| > -7 mA (tip. US a S22) | |
| Digitale: Circuito sensori S1 (S32, S42) | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingressi sensori protetti |
| IEC 61131-2 Tipo 3 | |
| Numero ingressi | 2 |
| Range d'ingresso segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Range corrente di ingresso livello Segnale "0" | 0 mA ... 2 mA |
| Corrente istantanea | < 10 mA (tip. US, Δt = 500 µs) |
| Tempo filtro | max. 1,5 ms (Larghezza degli impulsi di prova) |
| Vel. impulsi prova = 5 x largh. impulsi prova | |
| Disattivate gli impulsi di entrata nelle applicazioni di sicurezza. | |
| Contemporaneità | ∞ |
| Resistenza max. consentita del cavo | 150 Ω |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Corrente assorbita | < 5 mA (tip. US) |
| Digitale: Ingresso diagnosi (DGN) | |
| Descrizione dell'ingresso | non orientato alla sicurezza |
| Potenziale A1/A2 o US | |
| Numero ingressi | 1 |
| Range tensione d'ingresso | 0 V DC ... 30 V DC |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Corrente assorbita | tip. 30 mA |
| Digitale: Circuito di avvio (S34, S35) | |
| Numero ingressi | 2 |
| Range d'ingresso segnale "1" | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Corrente istantanea | < 10 mA (tip. US, Δt = 100 ms) |
| Resistenza max. consentita del cavo | 150 Ω |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Corrente assorbita | < 7 mA (tip. US a S34) |
| < 5 mA (tip. US a S35) | |
| IO-Link | |
| Denominazione | IO-Link |
| Velocità di trasmissione | 230 kbit/s (COM3) |
| Tempo di ciclo | 5 ms |
| Aggiornamento dati di processo | 5 ms |
| Numero dati di processo | max. 31 Byte (Dati d'ingresso) |
| max. 16 Byte (Dati d'uscita) | |
| Descrizione dell'ingresso | Cavo di commutazione e comunicazione IO-Link |
| Numero ingressi | 1 |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | 3 conduttori |
| Numero porte | 1 |
| Tipo di porta | Class A |
| Digitale: 14, 24 | |
| Descrizione dell'uscita | uscite digitali orientate alla sicurezza |
| PNP, IEC 61131-2 Tipo 2 | |
| Numero uscite | 2 |
| Circuito di protezione | Circuito di smorzamento per carichi induttivi |
| Protezione contro cortocircuito | sì |
| Tensione d'uscita | ≥ 23 V DC (Us - 1 V) |
| Corrente di dispersione | max. 1 mA (in condizione di sicurezza) |
| Carico ohmico | min. 12 Ω |
| Carico capacitivo max. | max. 10 µF (Carico 2,4 A) |
| max. 4,7 µF (Carico 1 A) | |
| Carico induttivo max. | max. 1 H |
| Limitazione tensione induttiva | max. 50 V |
| Corrente d'uscita | max. 2,4 A |
| Corrente istantanea | max. 4,8 A (Δt = 10 ms) |
| Corrente di carico minima | 2 mA |
| Frequenza di commutazione | 1 Hz (ohmico, induttivo, capacitivo) |
| Tensione di uscita allo stato disattivato | < 5 V DC (in condizione di sicurezza) |
| Attivazione di scarico | No |
| Segnalare | |
| Tensione | ca. 22 V DC |
| Frequenza di commutazione | 1 Hz (ohmico, induttivo, capacitivo) |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Tecnologia di connessione | |
| a innesto | sì |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Segnalazione stato | 5 x LED (verdi) |
| Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED (verde, giallo, rosso) |
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 116,6 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
| Materiale custodia | PBT |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Categoria di arresto (EN 60204-1) | 0 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C (tenere conto del derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Urti | 30g |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 5g |
| CE | |
| Siglatura | Conformità CE |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Norme/Disposizioni | EN 60947-5-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | vedere curva derating |
| Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
| Codice articolo | 1087569 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA181 |
| Codice prodotto | DNA181 |
| GTIN | 4055626883960 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 157.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 126.06 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d17c2d45-891f-457c-aaa6-bfca0eac327f |
Prodotti compatibili
-
-
PSR-CT-M-SEN-1-8 - Sensore dell'interruttore di sicurezza 2702975
-
PSR-CT-F-SEN-1-8 - Sensore dell'interruttore di sicurezza 2702976
-
PSR-CT-C-ACT - Attuatore dell'interruttore di sicurezza 2702973
-
CP-MSTB - Profilo di codifica 1734634
-
CR-MSTB - Scheda di codifica 1734401
-
IOL-CONF - Software di configurazione e di diagnostica 1083065
-
CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare 1212034
I vantaggi
Fino alla cat. 4/PL e secondo ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN IEC 62061, SIL 3 secondo IEC 61508
Per controllo arresto d'emergenza e finecorsa ripari e per la valutazione delle barriere fotoelettriche
Per il monitoraggio di bordi sensibili a 4 conduttori o tappeti sensibili alla pressione a norma EN ISO 13856-1
2 circuiti sensore
2 uscite digitali di sicurezza
1 uscita segnale digitale
Dati diagnostici tramite IO-Link in combinazione con gli interruttori di sicurezza PSR-CT
Comando a 1 e 2 canali
Start manuale e automatico
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen