Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SAC-8PY-M/2XF BK 2-PSR - Distributore a Y
1054339

Ripartitore Y per interruttore transponder RFID della serie PSR-CT, spina M12/connettore femmina, a 5 e 8 poli per la realizzazione di un circuito di avvio manuale nel campo

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Applicazione semplice di un'attivazione in serie di fino a 30 utenti
Praticità di installazione con la connessione M12
Eliminazione dell'errore di cablaggio
Risparmio di lunghe vie di cablaggio verso l'armadio di comando