SACC-CI-M12FSY-8CON-L180THR SP
-
Kit campione
1420414
Kit campione, 8-poli, Femmina, diritto, M12, Y-codifica, Attacco a saldare THR, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta
Dettagli prodotto
| Nota per il funzionamento | I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s. |
| Applicazione | Ibrido |
| Numero di poli | 8 |
| Numero contatti di potenza | 4 |
| Schermato | sì |
| Codifica | Y |
| Tipo di filettatura | M12 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV |
| Resistenza di contatto | ≤ 3 mΩ |
| Resistenza di isolamento | > 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 30 V (Potenza e dati) |
| Corrente nominale IN | 0,5 A (Dati) |
| 6 A (Power) | |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Collegamento | Attacco a saldare THR |
| Lunghezza pin a saldare | 2,3 mm |
| 2,3 mm |
| Materiale (Collegamento incrociato schermato) | GD-Zn |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | CuZn |
| Materiale superficie contatti | Au |
| Materiale inserto portacontatti | PPA |
| Connessione 1 | |
| Struttura testa | Femmina |
| Uscita cavo testa | diritto |
| Tipo di filettatura testa | M12 |
| Codifica | Y |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | > 100 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP67 (nello stato installato) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -40 °C ... 90 °C |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Tipo di montaggio | Montaggio posteriore |
| Codice articolo | 1420414 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ABQAGS |
| Codice prodotto | ABQAGS |
| GTIN | 4055626224305 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 8.08 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3.141 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ce04f2c3-f719-4ba9-aabd-175fea2c6316 |
Prodotti compatibili
-
-
SACC-DSIV-M12-NUT - Connessione a vite per custodia 1416144
-
SACC-M12-SCO NUT L 90 - Connessione a vite per custodia 1432460
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR - Connessione a vite per custodia 1414004
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR - Connessione a vite per custodia 1414003
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - Connessione a vite per custodia 1414020
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCO - Connessione a vite per custodia 1414005
-
SACC-M12 NUT PRESS - Connessione a vite per custodia 1437889
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR - Connessione a vite per custodia 1417989
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - Connessione a vite per custodia 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - Connessione a vite per custodia 1027678
-
SACC-M12-PPI NUT L 90 - Connessione a vite per custodia 1233779
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR PPI - Connessione a vite per custodia 1249211
Cercato frequentemente
- Connettori circolari a 3 poli
- Connettori circolari a 7 poli
- Connettori circolari a 12 poli
- Connettori circolari a 2 poli
- Connettori circolari a 6 poli
- Connettori circolari a 5 poli
- Connettori maschi M12 a 12 poli
- Connettori circolari a 4 poli
- Connettori circolari a 8 poli
- Connettori maschi M12 a 17 poli
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen