SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR PPI
-
Connessione a vite per custodia
1249211
Connessione a vite per custodia, Femmina, M12-Bloccaggio interno Push-Pull, Montaggio anteriore, M14 x 1, Attacco a saldare THR, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
Quali sono i vantaggi del bloccaggio Push-Pull sull'M12?
Con il bloccaggio Push-Pull non è più necessario avvitare. In questo modo si risparmia molto tempo quando si collegano i componenti dell'automazione. La migliore maneggevolezza consente inoltre di disporre i connettori per dispositivi in modo più com... Vedi di più
Con il bloccaggio Push-Pull non è più necessario avvitare. In questo modo si risparmia molto tempo quando si collegano i componenti dell'automazione. La migliore maneggevolezza consente inoltre di disporre i connettori per dispositivi in modo più compatto. Ciò soddisfa l'esigenza di miniaturizzazione e di cablaggio economico.
Vedi di menoQuanto tempo posso risparmiare grazie al Push-Pull?
Eliminando la necessità di avvitare, si risparmia fino all'80 % del tempo di installazione. Si ottengono così enormi potenziali di risparmio nel montaggio.
I nuovi connettori sono qualificati come quelli standard?
I connettori Push-Pull sono definiti nella norma IEC 61076-2-010, che è un'estensione del collaudato standard M12 con bloccaggio a vite. L'unica modifica rispetto al modello M12 è l'aggiunta di un incavo alla filettatura M12. Le comprovate proprietà ... Vedi di più
I connettori Push-Pull sono definiti nella norma IEC 61076-2-010, che è un'estensione del collaudato standard M12 con bloccaggio a vite. L'unica modifica rispetto al modello M12 è l'aggiunta di un incavo alla filettatura M12. Le comprovate proprietà della filettatura completa M12 vengono mantenute. Anche le caratteristiche meccaniche ed elettriche sono identiche.
Vedi di menoI nuovi connettori per dispositivi Push-Pull sono retrocompatibili?
Sì, oltre al profilo Push-Pull, i connettori dispositivo hanno ancora una filettatura. Ciò consente di collegare e avvitare sul campo sia i connettori per cavi Push-Pull che i connettori a vite per cavi standard.
Non esiste ancora sul mercato un connettore per cavi adatto con una codifica specifica. Posso ancora utilizzare le custodie Push-Pull sul mio dispositivo?
Grazie alla retrocompatibilità, il dispositivo può già essere dotato di connettori dispositivi Push-Pull. Il dispositivo è quindi già predisposto per Push-Pull e può essere collegato con un connettore a vite standard fino a quando non saranno disponi... Vedi di più
Grazie alla retrocompatibilità, il dispositivo può già essere dotato di connettori dispositivi Push-Pull. Il dispositivo è quindi già predisposto per Push-Pull e può essere collegato con un connettore a vite standard fino a quando non saranno disponibili i connettori per cavi.
Inoltre la gamma di prodotti è modulare come sempre. Tutti i portacontatti con codifica di segnale possono essere combinati con le custodie di segnale.
In passato, dovevo ancora montare un O-ring per ottenere la classe di protezione IP67. Come si monta la nuova guarnizione sagomata?
La guarnizione sagomata è integrata nella custodia Push-Pull e non deve più essere montata a posteriori. In questo modo si elimina una fase del processo, con un grande vantaggio in termini di tempo di installazione e di qualità.
È possibile utilizzare gli inserti contatti THR angolati anche con le custodie Push-Pull?
Le nuove custodie si adattano a tutte le codifiche THR-M12 (per inserti angolati e diritti).
Si possono realizzare anche custodie in acciaio inossidabile?
Sì, parlatene con il vostro referente commerciale responsabile.