HC-M-RJ45-08-M
-
Modulo portacontatti
1419887
Modulo portacontatti, numero poli: RJ45, esecuzione : RJ45, Spina, 48 V, 1 A, applicazione: Dati, con inserto portacontatti RJ45
Dettagli prodotto
| Note generali | Fornitura: modulo inserto portacontatti, inserto portacontatti maschio RJ45 |
| Note generali | I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
| Nota per il montaggio | L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore |
| Serie | HC-M-RJ45 |
| Applicazione | Dati |
| Tipo sensore | Ethernet |
| Numero di poli | 8 |
| Piano d'inserimento | RJ45 |
| Numerazione contatto | 1 - 8 |
| Numero di punti di connessione modulo | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento AWG | 24 ... 27 (flessibile) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 34,2 mm |
| Altezza | 41 mm |
| Lunghezza | 14,6 mm |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 48 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV |
| Corrente nominale | 1 A |
| Tensione nominale UN | 50 V |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT6A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009) |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Phosphor Bronze |
| Materiale superficie contatti | Au |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Norme / Disposizioni | PC |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Controllo | |
| Norme/disposizioni | PC: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22, R23 e R24 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3) |
| Codice articolo | 1419887 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7ACE |
| Codice prodotto | AF7ACE |
| GTIN | 4055626253251 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 14.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 13.4 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0.137 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
HC-CBU-MOD - Elemento di codifica 1636130
-
HC-CST-MOD - Elemento di codifica 1636127
-
VS-08-RJ45-10G/C - Inserto portacontatti maschio RJ45 1418853
-
HC-M-B06-MFH-B - Cornici portamoduli 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Cornici portamoduli 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Cornici portamoduli 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Cornici portamoduli 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Cornici portamoduli 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Cornici portamoduli 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Cornici portamoduli 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Cornici portamoduli 1182095
-
HC-M-RJ45-08-GC-F/F - Modulo portacontatti 1419886
-
VS-CT-RJ45-H - Pinza a crimpare 1653265
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen