HC-K12/2-ESTC-WS
-
Inserto contatti
1497713
Inserto contatti, numero poli: 12+2+PE, dimensioni: B16, contatti di potenza: 12, contatti di comando: 2, Spina, Connessione a crimpare, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, applicazione: Potenza/segnale, senza viti di fissaggio M3 x 10 H1L
Dettagli prodotto
| Note generali | Per custodia HEAVYCON-ADVANCE e custodia HEAVYCON serie B16/B32, contatti di potenza: CK 4,0-ED, contatti di comando: CK 1,6-ED (contatti a crimpare non in dotazione) |
| Note generali | I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
| Nota per il montaggio | L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore |
| Serie | HC-K |
| Applicazione | Potenza/segnale |
| Tipo | B16 |
| B32 | |
| Numero di poli | 14 |
| Piano d'inserimento | 12+2+PE |
| Numerazione contatto | 1 - 12 (Contatti di potenza) |
| 1 - 2 (Contatti di comando) | |
| Numero contatti di potenza | 12 |
| Numero contatti di comando | 2 |
| Tipo contatto | tornito |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 34 mm |
| Altezza | 39,6 mm |
| Lunghezza | 84,5 mm |
| Distanza fori orizzontale | 77,5 mm |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Diametro contatto | 4 mm |
| Tecnologia di connessione | |
| Tecnica di connessione | Connessione a crimpare (Contatti di potenza) |
| Connessione a crimpare (Contatti di comando) | |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento | 1,5 mm² ... 6 mm² (Contatti di potenza) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Contatti di comando) | |
| Sezione di collegamento AWG | 16 ... 10 (Contatti di potenza) |
| 26 ... 14 (Contatti di comando) | |
| Coppia di serraggio | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (Connessione PE) |
| 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Viti di fissaggio per il montaggio nella custodia HEAVYCON) | |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 9 mm (Potenza 1,5 mm²|... 2,5 mm²) |
| 8 mm (Contatti di comando con una sezione di 0,14 mm² ... 1,5mm²) | |
| 9,5 mm (contatti di potenza con una sezione di 4 mm² ... 6 mm²) | |
| 6 mm (Contatti di comando, con una sezione di 2,5 mm²) | |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 690 V (Contatti di potenza) |
| 250 V (Contatti di comando) | |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV (Contatti di potenza) |
| 4 kV (Contatti di comando) | |
| Corrente nominale | 40 A (Contatti di potenza) |
| 10 A (Contatti di comando) |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Lega Cu |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Materiale superficie di contatto, contatto di potenza | Ag |
| Materiale superficie di contatto, contatto di comando | Ag (in alternativa Au) |
| Norme / Disposizioni | PC |
| PC |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C (incluso il surriscaldamento) |
| Controllo | |
| Norme/disposizioni | PC: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL2) |
| PC: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R23 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3) | |
| Codice articolo | 1497713 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 700 Pezzi |
| Codice vendita | AF7ABA |
| Codice prodotto | AF7ABA |
| GTIN | 4063151952853 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 75.9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 75.9 g |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
HC-CST - Elemento di codifica 1676857
-
HC-CBU - Elemento di codifica 1676860
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - Contatto a crimpare 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Contatto a crimpare 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Contatto a crimpare 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Contatto a crimpare 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Contatto a crimpare 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Contatto a crimpare 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Contatto maschio 1884995
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Contatto a crimpare 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Contatto a crimpare 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Contatto a crimpare 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Contatto a crimpare 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Contatto a crimpare 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Contatto a crimpare 1266247
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Contatto a crimpare 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Contatto a crimpare 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Contatto a crimpare 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Contatto a crimpare 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Contatto a crimpare 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Contatto a crimpare 1674927
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Contatto a crimpare 1266267
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Contatto a crimpare 1266270
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Contatto a crimpare 1266276
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Contatto a crimpare 1266272
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Contatto a crimpare 1266274
-
CK1,6-ED-2,50M AU - Contatto a crimpare 1266278
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - Contatto a crimpare 1663239
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Contatto a crimpare 1663242
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Contatto a crimpare 1663255
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - Contatto a crimpare 1663268
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - Contatto a crimpare 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Contatto a crimpare 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Contatto a crimpare 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Contatto a crimpare 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - Contatto a crimpare 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - Contatto a crimpare 1274091
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Utensile di montaggio 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Utensile di sbloccaggio 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Utensile di sbloccaggio 1072064
-
HC-K12/2-EBUC-WS - Inserto contatti 1497720
I vantaggi
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen