HC-BB32-I-CT-F 33-64 - Inserto contatti
1406543

Inserto contatti, numero poli: 32+PE, dimensioni: B16, Femmina, Connessione a crimpare, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, applicazione: Potenza

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Per la codifica rapida con profilo in plastica (codice articolo 1410916, tipo CP-HC-S)
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373