HC-BB10-I-CT-F - Inserto contatti
1584703

Inserto contatti, numero poli: 10+PE, dimensioni: B6, numero di connessioni per polo: 1, Femmina, Connessione a crimpare, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Per la codifica rapida con profilo in plastica (codice articolo 1410916, tipo CP-HC-S)
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373