HC-B 6-I-CT-F - Inserto contatti
1648160

Inserto contatti, numero poli: 6+PE, dimensioni: B6, numero di connessioni per polo: 1, Femmina, Connessione a crimpare, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, applicazione: Potenza

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Per la rapida
codifica con profili di plastica
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373