HC-A16-I-CT-F - Inserto contatti
1585443

Inserto contatti, numero poli: 16+PE, dimensioni: D25, numero di connessioni per polo: 1, Femmina, Connessione a crimpare, 250 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373