HC-M-08-EMC-DSUB-M
-
Connettore
1066082
Connettore, numero poli: 8, contatti di potenza: 0, contatti di comando: 8, Spina, Connessione a crimpare, 48 V, 5 A, 0,09 mm2 ... 0,52 mm2, diametro esterno conduttore:3 mm ... 9,5 mm, applicazione: Dati/segnale
Dettagli prodotto
| Note generali | Ordinare separatamente i contatti a crimpare CUC-DSC-C1BAU-S/DSC... |
| Note generali | Il potenziale della custodia del connettore EMC è separato dal potenziale del quadro elettrico di interfaccia |
| Note generali | Fascette per vano di connessione 3 mm - 6 mm e 6 mm - 9,5 mm |
| Note generali | utilizzabile con il cod. art.: 1417374 HC-M-02-EMC-M |
| Serie | HC-M-EMV |
| Applicazione | Dati/segnale |
| Numero di poli | 8 |
| Piano d'inserimento | 8 |
| Numerazione contatto | 1 - 8 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Numero contatti di potenza | 0 |
| Numero contatti di comando | 8 |
| Tipo contatto | tornito |
| Schermato | sì |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 48 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV |
| Corrente nominale | 5 A |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5e |
| Tecnologia di connessione | |
| Tecnica di connessione | Connessione a crimpare |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento | 0,09 mm² ... 0,52 mm² |
| Sezione di collegamento AWG | 28 ... 20 |
| Disegno quotato |
|
| Altezza | 15,5 mm |
| Lunghezza | 46,2 mm |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Diametro contatto | 1 mm |
| Materiale Conduttore esterno | Lega di zinco |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Au |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Diametro esterno conduttore | 3 mm ... 9,5 mm |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Nota per il montaggio | Per il montaggio e lo smontaggio il supporto rotondo può essere diviso al centro. Rimozione del connettore dal modulo in plastica con l'utensile, codice articolo: 1678635 HC-M-EMV-KON-EWZ |
| Codice articolo | 1066082 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7ACB |
| Codice prodotto | AF7ACB |
| GTIN | 4055626728889 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 31.976 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 31.976 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
HC-CST-MOD - Elemento di codifica 1636127
-
HC-M-02-EMC-M - Modulo portacontatti 1417374
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - Contatto a crimpare D-SUB 1418784
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - Contatto a crimpare D-SUB 1418786
-
HC-M-B06-MFH-B - Cornici portamoduli 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Cornici portamoduli 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Cornici portamoduli 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Cornici portamoduli 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Cornici portamoduli 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Cornici portamoduli 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Cornici portamoduli 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Cornici portamoduli 1182095
-
HC-M-08-EMC-DSUB-F - Connettore 1066080
-
CRIMPFOX-TC MP - Pinza a crimpare con indicatore digitale 1212510
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - Utensile di sbloccaggio 1678635
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen