UL Recognized
ID omologazione: E468743Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 800 V | 45 A | - 8 | |
connessione PE | - 10 |
Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen
Inserto contatti, numero poli: 2+PE, dimensioni: D7, contatti di potenza: 2, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Connessione a vite assiale, 830 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, applicazione: Potenza
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 800 V | 45 A | - 8 | |
connessione PE | - 10 |