UL Recognized
ID omologazione: E468743| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 800 V | 45 A | - 8 | |
| connessione PE | - 10 | |||
Inserto contatti, numero poli: 2+PE, dimensioni: D7, contatti di potenza: 2, numero di connessioni per polo: 1, Femmina, Connessione a vite assiale, 830 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, applicazione: Potenza
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 800 V | 45 A | - 8 | |
| connessione PE | - 10 | |||