Inserto portacontatti, incl. 4 viti di fissaggio
HC-COM-Q4/2-I-CT-F-PL 100
-
Inserto contatti
1556162
Inserto contatti, numero poli: 4+2+PE, dimensioni: COM, contatti di potenza: 4, contatti di comando: 2, numero di connessioni per polo: 1, Femmina, Connessione a crimpare, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, applicazione: Potenza/segnale, Pezzi/conf.: 100 pezzi, solo per custodie in plastica
Dettagli prodotto
Note generali | I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
Note generali | Per contatti a crimpare CK4,0-ED..(circuito di potenza), CK1,6-ED... (circuito di comando) |
Nota per il montaggio | L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore |
Utilizzabile solo in custodie in plastica |
Tipo di prodotto | Inserto portacontatti a polo fisso |
Serie | HC-COM |
Applicazione | Potenza/segnale |
Tipo | COM |
Numero di poli | 6 |
Piano d'inserimento | 4+2+PE |
Numerazione contatto | 1 - 4 (Contatti di potenza) |
11 - 12 (Contatti di comando) | |
Numero di connessioni per polo | 1 |
Numero contatti di potenza | 4 |
Numero contatti di comando | 2 |
Tipo contatto | tornito |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 22,4 mm |
Altezza | 44,1 mm |
Lunghezza | 41,6 mm |
Caratteristiche meccaniche | |
Diametro contatto | 4 mm |
Tecnologia di connessione | |
Tecnica di connessione | Connessione a crimpare (Contatti di potenza) |
Connessione a crimpare (Contatti di comando) | |
Connessione a crimpare (Contatto PE) | |
Numero di connessioni per polo | 1 |
Attacco a norma | IEC / EN |
Connessione conduttori | |
Sezione di collegamento | 1,5 mm² ... 10 mm² (Contatti di potenza) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (Contatti di comando) | |
Sezione di collegamento AWG | 16 ... 8 (Contatti di potenza) |
26 ... 14 (Contatti di comando) | |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Viti di fissaggio per il montaggio nella custodia HEAVYCON) |
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 9 mm (per 1,5 ... 2,5 mm²) |
9,6 mm (Potenza 4 ... 6 mm²) | |
16 mm (Circuito di potenza 10 mm²) | |
6 mm (Segnale 2,5 mm²) |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 400 V (Contatti di potenza fase-terra) |
250 V (Contatti di comando) | |
690 V (Contatti di potenza fase-fase) | |
Tensione nominale contatti di potenza | 400/690 V |
250 | |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV (Contatti di potenza fase-fase) |
4 kV (Contatti di comando) | |
Corrente nominale | 40 A (Contatti di potenza) |
10 A (Contatti di comando) |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 500 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale superficie contatti | Ag (in alternativa Au) |
Materiale inserto portacontatti | PC |
Materiale superficie di contatto, contatto di potenza | Ag |
Materiale superficie di contatto, contatto di comando | Ag (in alternativa Au) |
Norme / Disposizioni | PC |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C (incluso il surriscaldamento) |
Controllo | |
Norme/disposizioni | PC: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22, R23 e R24 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3) |
Codice articolo | 1556162 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF7ABH |
Codice prodotto | AF7ABH |
GTIN | 4067923034969 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2’400 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.22 g |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n. CAS: 3147-75-9) |
SCIP | 663cb48c-cecd-4aeb-9fd0-c0cee0ffd4f7 |
Prodotti compatibili
-
HC-CP-CK1.6-PL - Elemento di codifica 1095422
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Contatto a crimpare 1663297
-
CP-HC-S - Profilo di codifica 1410916
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Contatto a crimpare 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Contatto a crimpare 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Contatto a crimpare 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Contatto a crimpare 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Contatto a crimpare 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Contatto a crimpare 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Contatto femmina 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Contatto a crimpare 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Contatto a crimpare 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Contatto a crimpare 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Contatto a crimpare 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Contatto a crimpare 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Contatto a crimpare 1674985
-
CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - Contatto a crimpare 1004362
-
CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Contatto a crimpare 1004366
-
CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Contatto a crimpare 1004381
-
CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - Contatto a crimpare 1004383
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - Contatto a crimpare 1663271
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Contatto a crimpare 1663284
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - Contatto a crimpare 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - Contatto a crimpare 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Contatto a crimpare 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Contatto a crimpare 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Contatto a crimpare 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - Contatto a crimpare 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - Contatto a crimpare 1274085
-
HC-COM-Q4/2-I-CT-M-PL 100 - Inserto contatti 1556164
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Utensile di montaggio 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Utensile di sbloccaggio 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Utensile di sbloccaggio 1072064
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - Pinza a crimpare con indicatore digitale 1202888
-
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - Pinza a crimpare 1687419
-
CRIMPFOX-TC 4 - Pinza a crimpare 1212113
I vantaggi
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen