HC-BB 10-ESTC
-
Inserto contatti
1687448
Inserto portacontatti maschio HEAVYCON, serie BB10, 10 poli, attacco a crimpare
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | -Con un numero di conduttori elevato si consigliano altezze custodia h≥72 mm. |
| I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. Disinserzione dei contatti a crimpare con utensile di smontaggio (1662722) |
| Tipo di prodotto | Inserto portacontatti a polo fisso |
| Serie | HC-BB |
| Tipo | B6 |
| Numero di poli | 10 |
| Piano d'inserimento | 10+PE |
| Numerazione contatto | 1 - 10 |
| Tipo contatto | tornito |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 34 mm |
| Altezza | 33,2 mm |
| Lunghezza | 51 mm |
| Distanza fori orizzontale | 44 mm |
| Distanza fori verticale | 27 mm |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Altezza custodia minima | 72 mm |
| Diametro contatto | 2,5 mm |
| Tecnologia di connessione | |
| Tecnica di connessione | Connessione a crimpare |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sezione di collegamento AWG | 20 ... 12 |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 7,5 mm |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 500 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Corrente nominale | 16 A |
| Tensione di prova | 3 kV AC |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Ag (in alternativa Au) |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C (incluso il surriscaldamento) |
| Codice articolo | 1687448 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | AF7ABD |
| GTIN | 4017918609429 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 43.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 43.3 g |
| Paese di origine | RO |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(b), 6(b)-II |
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
HC-B-3PE - Moltiplicatore PE 1644326
-
HC-CBU - Elemento di codifica 1676860
-
HC-CB - Chiodini di siglatura 1772722
-
HC-B-ZG - Fascetta fermacavo 1685327
-
HC-B-ZS - Fascetta fermacavo 1685330
-
HC-CST - Elemento di codifica 1676857
-
HC-SMR-2B 6 - Telaio di montaggio per guide DIN 1687998
-
HC-SMR-B 6 - Telaio di montaggio per guide DIN 1687956
-
HC-SMP 125-B 6-AML - Telaio di montaggio per guide DIN 1660957
-
HC-B 24-ADP-B 6-GY - Piastra adattatrice 1660407
-
HC-B 6-ANDOCK - Telaio di posizionam. 1586112
-
CK2,5-ED-BB - Presa cieca 1584693
-
CK2,5-ED-0,50ST AG - Contatto a crimpare 1663572
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - Contatto a crimpare 1663585
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - Contatto a crimpare 1663598
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - Contatto a crimpare 1663608
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - Contatto a crimpare 1663611
-
CK2,5-ED-3,00ST AG - Contatto a crimpare 1663624
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - Contatto a crimpare 1663637
-
CK2,5-ED-0,37ST AU - Contatto a crimpare 1585663
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - Contatto a crimpare 1674804
-
CK2,5-ED-1,00ST AU - Contatto a crimpare 1674781
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - Contatto a crimpare 1674778
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - Contatto a crimpare 1674817
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - Contatto a crimpare 1674794
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Utensile di sbloccaggio 1072067
-
CRIMPFOX-TC 4 - Pinza a crimpare 1212113
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen