HC-M-04-KT-M
-
Modulo portacontatti
1417371
Modulo portacontatti, numero poli: 4xKOAX, contatti di potenza: 0, contatti di comando: 4, Spina, Connessione a saldare e a crimpare, 48 V, 2 A, 0,2 mm2 ... 0,8 mm2, applicazione: Segnale
Dettagli prodotto
| Note generali | Per le custodie HEAVYCON di tipo B6 fino a B48, è necessario il telaio modulare HC-M-B…MF-..., contatti a crimpare HC-M-04-KOAX... (contatti a crimpare non in dotazione) |
| Note generali | I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
| Note generali | È obbligatorio l’uso di connettori di guida maschio (HC-CST) e femmina (HC-CBU) al fine di evitare che i contatti, venendo innestati in posizione inclinata, non urtino l’uno contro l’altro. |
| Note generali | Le denominazioni "connettore femmina" / "connettore" sono utilizzate in modo diverso per i contatti coassiali rispetto ai contatti unipolari. Gli accessori corretti sono disponibili nell'e-shop. |
| Serie | HC-M-04-KOAX |
| Applicazione | Segnale |
| Numero di poli | 4 |
| Piano d'inserimento | 4xKOAX |
| Numerazione contatto | 1 - 4 |
| Numero uscite cavi | 4 |
| Numero di punti di connessione modulo | 1 |
| Numero contatti di potenza | 0 |
| Numero contatti di comando | 4 |
| Tipo contatto | tornito |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 48 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV |
| Corrente nominale | 1,5 A |
| Resistività di massa conduttori di fase | ≤ 3 mΩ |
| Resistività di massa conduttori interni | ≤ 10 mΩ |
| Resistenza di isolamento | ≥ 10 GΩ |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | linea dati schermata |
| Tecnologia di connessione | |
| Tecnica di connessione | Connessione a saldare e a crimpare |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento | 0,2 mm² ... 0,8 mm² |
| Sezione di collegamento AWG | 24 ... 18 |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 2,5 mm ±0,5 mm |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 34,2 mm |
| Altezza | 31,5 mm |
| Lunghezza | 14,6 mm |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Diametro contatto | 4,8 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Au |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Norme / Disposizioni | PC |
| Lunghezza del tratto da spelare dei fili singoli | 2,5 mm ±0,5 mm |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Controllo | |
| Norme/disposizioni | PC: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22, R23 e R24 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3) |
| Nota per il montaggio | L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore |
| Per contatti HC-M-04-BU-KOAX... |
| Codice articolo | 1417371 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
| Codice vendita | AF7ACE |
| Codice prodotto | AF7ACE |
| GTIN | 4055626112534 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 6.45 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 6.42 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0.053 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
HC-CBU-MOD - Elemento di codifica 1636130
-
HC-CST-MOD - Elemento di codifica 1636127
-
VS-BU-KX-50-RG58 - Contatto coassiale D-SUB 1655577
-
VS-BU-KX-75-RG179/187 - Contatto coassiale D-SUB 1655616
-
HC-M-B06-MFH-B - Cornici portamoduli 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Cornici portamoduli 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Cornici portamoduli 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Cornici portamoduli 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Cornici portamoduli 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Cornici portamoduli 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Cornici portamoduli 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Cornici portamoduli 1182095
-
HC-M-04-KT-F - Modulo portacontatti 1417370
-
CRIMPFOX-CX 4,52 - Pinza a crimpare 1212094
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen