Le lampade di segnalazione PSD-SL sono indicatori a LED intelligenti per la visualizzazione degli stati in varie applicazioni come macchine, AGV o robot di servizio. Le lampade sono disponibili in due strutture, Point e Tower, in versioni a tre o sette colori e con diverse animazioni, come luce continua, luce lampeggiante, cambio di colore e luccicante. Ciò significa che è possibile definire e implementare gli scenari più adatti per ogni applicazione.
Tubo, lunghezza 1000 mm, Ø 25 mm