Questo elemento di segnalazione acustica è predisposto come componente di una colonna di segnalazione modulare. È possibile comporre una colonna di segnalazione secondo le proprie esigenze mediante la combinazione a piacere di max. cinque elementi di segnalazione. Si possono utilizzare al massimo cinque elementi di segnalazione ottica oppure quattro elementi di segnalazione ottica e un elemento di segnalazione acustica. Impiegate un elemento di segnalazione acustica esclusivamente come elemento superiore. Il collegamento meccanico ed elettrico tra gli elementi si realizza tramite una connessione a baionetta. Per la connessione elettrica della colonna di segnalazione sono disponibili elementi di collegamento con connessione a molla o a vite. Per il montaggio della colonna di segnalazione sono disponibili elementi di montaggio per il montaggio a pavimento o su tubo. Si rammenta che le colonne di segnalazione PSD-S (70 mm di diametro) non sono meccanicamente compatibili con le colonne di segnalazione PSD-S 50 (50 mm di diametro).
PSD-S AE SP1-3 100DB/2
-
Elemento acustico
2700137
Elemento sirena, suono pulsante, 24 V DC, intensità acustica autoregolabile, max. 100 dB(A), nero
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Adattamento automatico dell'intensità acustica all'ambiente
Percezione ottimale grazie all'elevata intensità acustica
Grado di protezione: IP65, in stato montato