DNV
ID omologazione: TAE000015DCSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 36 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 36 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-64372_B1_B2Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40043445Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 0,5 - 6 |