PP-H 6/ 2 - Maschio
3061570
N. ELDAS®: 158944605

Maschio, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, 1. piano, sezione: 0,5 mm2 - 10 mm2, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Abbondante spazio per la siglatura
Le spine COMBI con tecnologia Push-in liberamente confezionabili offrono per ogni esigenza una soluzione che può essere realizzata dallo stesso utilizzatore
Testato per le applicazioni ferroviarie