PPC 6/2 - Giunto COMBI
3000693

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Giunto COMBI, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, 1. piano, sezione: 0,5 mm2 - 10 mm2, colore: grigio

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

I giunti COMBI con tecnologia Push-in liberamente confezionabili offrono per ogni esigenza una soluzione che può essere realizzata dallo stesso utilizzatore
Per la collocazione sicura e salvaspazio di contatti di innesto in canaline e nei pozzetti di distribuzione
Testato per le applicazioni ferroviarie