TT-ST-M-SFP-24AC
-
Scaricatore di sovratensione
2858946
TERMITRAB, morsetto a molla componibile con protezione contro le sovratensioni integrata come circuito di filtro e sezionatori a coltello, per il montaggio su NS 35/7.5, tensione UN 24 V DC, spessore morsetto: 6,2 mm, spessore coperchio: 2,2 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Efficace attenuazione delle anomalie ad alta frequenza attraverso bobine e condensatori di tipo X e Y
Soluzione a ingombro ridotto ed economicamente efficiente grazie alla larghezza ridotta
Attivazione dei circuiti di segnale mediante sezionatore a coltello