US-EMLP (85,6X54)/GP - Etichetta
1803428

Etichetta, Green Product, Scheda, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 85,6 mm

Dettagli prodotto








I vantaggi

Le etichette di siglatura autoadesive prefustellate possono essere utilizzate come targhette di identificazione per quadri elettrici, macchine e impianti.
Siglate il vostro quadro elettrico in modo sostenibile con le targhette per dispositivi a risparmio di risorse del gruppo di prodotti US-EMLP/GP
Utilizzando una plastica circolare proveniente dal riciclo meccanico dei rifiuti plastici, le etichette di siglatura US-EMLP/GP riducono le emissioni di CO2 del ~30% circa (in termini di materiale di base) rispetto al gruppo di prodotti US-EMLP standard
Nessuna differenza qualitativa in termini di proprietà tecniche e ottiche, qualità di stampa e durata rispetto ai materiali di siglatura tradizionali
La siglatura con materiali ecosostenibili contribuisce a ridurre l'impronta di CO₂ complessiva di un quadro elettrico senza scendere a compromessi in termini di prestazioni tecniche
Con i Green Products di Phoenix Contact lasciate un segno per il futuro. La gamma di siglature sistemiche e a risparmio di risorse si adatta perfettamente all'uso nel quadro elettrico.