I circuiti stampati integrati e la tecnologia di connessione abbinata possono essere equipaggiati e saldati in un unico processo. Utilizza morsetti per circuiti stampati con connessione a vite o Push-in per un massimo di due livelli di connessione, e morsetti componibili a innesto per un massimo di tre livelli di connessione. È possibile montare rapidamente la custodia per guide DIN incastrandola.
Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, con contatto FE, di tipo alto, senza feritoia di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN (opzionale), n. poli connettore trasversale: 5