I circuiti stampati integrati e la tecnologia di connessione abbinata possono essere equipaggiati e saldati in un unico processo. Utilizza morsetti per circuiti stampati con connessione a vite o Push-in per un massimo di due livelli di connessione, e morsetti componibili a innesto per un massimo di tre livelli di connessione. È possibile montare rapidamente la custodia per guide DIN incastrandola.
Custodie per guide DIN, Tappi ciechi per punti di collegamento inutilizzati (MSTBO), larghezza: 10 mm, altezza: 19,06 mm, profondità: 12,29 mm, colore: verde (simili RAL 6021)