Custodie per l'elettronica modulari ME

Custodie modulari ME a forma di tazza di facile installazione

Le custodie per l'elettronica modulari della serie ME trasformano i circuiti stampati assemblati in moduli elettronici con brevi tempi di installazione. La tecnologia di connessione variabile, i connettori bus e la modularità assicurano una progettazione dei dispositivi specifica per ogni applicazione. Le custodie modulari a forma di tazza consentono una varietà di soluzioni per la trasmissione di segnali, potenza e dati.

Go to Product Detail Page for item 2278429
MKDSO 1,5/ 4-R-3,5 KMGY - Morsetto per circuiti stampati
MKDSO 1,5/ 4-R-3,5 KMGY - Morsetto per circuiti stampati
2278429

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm2, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: MKDSO 1,5/..-R, passo: 3,5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: grigio chiaro, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone. Articolo con uscita pin laterale destra

Go to Product Detail Page for item 2200325
MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - Presa base per circuiti stampati
MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - Presa base per circuiti stampati
2200325

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: grigio chiaro, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: MSTBO 2,5/..-G1PL, passo: 5 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Ortogonale, bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Articolo con uscita pin laterale sinistra

Go to Product Detail Page for item 2735564
ME 35 UT/FE BUS/10+2 GN - Base custodia
ME 35 UT/FE BUS/10+2 GN - Base custodia
2735564

Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, con 2 contatti FE, di tipo alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 35,2 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, colore: verde (simili RAL 6021), collegamento trasversale: connettore bus integrato, n. poli connettore trasversale: 10+2, Connettore bus: 10 contatti paralleli, 2 contatti seriali

Go to Product Detail Page for item 2200333
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - Connettore per circuiti stampati
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - Connettore per circuiti stampati
2200333

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: grigio chiaro, corrente nominale: 16 A (vedere curva derating), tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero poli: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: MSTBT 2,5 HC/..-STP, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5 HC, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Go to Product Detail Page for item 2908485
MKDSO 2,5/ 4-L KMGY - Morsetto per circuiti stampati
MKDSO 2,5/ 4-L KMGY - Morsetto per circuiti stampati
2908485

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm2, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: MKDSO 2,5/..-L, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: grigio chiaro, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone. Articolo con uscita pin laterale sinistra

Go to Product Detail Page for item 2200252
MSTBO 2,5/ 2-G1R THRR32 BK - Presa base per circuiti stampati
MSTBO 2,5/ 2-G1R THRR32 BK - Presa base per circuiti stampati
2200252

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: nero, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero poli: 2, numero di connessioni: 2, serie di prodotti: MSTBO 2,5/..-G1R-THR, passo: 5 mm, montaggio: Saldatura THR, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Ortogonale, bloccaggio: assente, tipo di confezione: Nastro larghezza 32 mm, Articolo con uscita pin laterale sinistra

Go to Product Detail Page for item 2914822
ME 35 UTG TBUS KMGY - Base custodia
ME 35 UTG TBUS KMGY - Base custodia
2914822

Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, senza feritoia di ventilazione, larghezza: 35,2 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN (opzionale), n. poli connettore trasversale: 5

Go to Product Detail Page for item 2854092
MKDSO 2,5/ 3-R KMGY - Morsetto per circuiti stampati
MKDSO 2,5/ 3-R KMGY - Morsetto per circuiti stampati
2854092

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm2, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero di poli per fila: 3, serie di prodotti: MKDSO 2,5/..-R, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: grigio chiaro, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone. Articolo con uscita pin laterale destra

Go to Product Detail Page for item 2890946
MKDSO 2,5 HV/ 3L-7,5 KMGY - Morsetto per circuiti stampati
MKDSO 2,5 HV/ 3L-7,5 KMGY - Morsetto per circuiti stampati
2890946

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, sezione nominale: 2,5 mm2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 3, serie di prodotti: MKDSO 2,5 HV/..-L, passo: 7,5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: grigio chiaro, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1. Articolo con uscita pin laterale sinistra

I vantaggi

  • Ampia gamma di tecnologie di connessione per la trasmissione di segnali, dati e potenza
  • Tempi di installazione ridotti grazie alle guide di scorrimento all'interno della custodia
  • Connettori bus per guide DIN opzionali con quattro o cinque contatti paralleli e un contatto seriale per una comunicazione modulo-modulo efficiente
  • Contatto di terra funzionale integrato nella custodia e connettore bus con un massimo di 12 poli
  • La custodia può essere comodamente aperta esercitando una precisa pressione sul gancio per lo sblocco, ad esempio con un cacciavite.
Campione gratuito
Testa le custodie modulari della serie ME

Desideri testare la custodia per l'elettronica della serie ME a forma di tazza di facile installazione? – Ordina subito un campione gratuito. Forniamo una consulenza completa per la scelta e il Design-in delle custodie nell'applicazione desiderata. Scopri i vantaggi delle soluzioni di Phoenix Contact.

Ordina un campione gratuito
Custodie per l'elettronica della serie ME
Configuratore per custodie per l'elettronica modulari ME a forma di tazza di facile installazione

Configuratore per custodie per l'elettronica modulari a forma di tazza di facile installazione

Vuoi collegare fino a 120 poli a un modulo? – Scegli la configurazione adatta della custodia ME tra diverse dimensioni e parti superiori della custodia. È inoltre possibile utilizzare un connettore bus per stabilire una comunicazione con altri moduli sulla guida DIN.

Novità della tecnologia di connessione di dispositivi di Phoenix Contact

Novità della tecnologia di connessione di dispositivi

In qualità di produttore leader di connettori e custodie per l'elettronica, Phoenix Contact lavora costantemente per sviluppare nuove soluzioni e soddisfare le crescenti esigenze delle tue applicazioni industriali e infrastrutturali.

Scopri le nostre nuove tecnologie di connessione di apparecchi per la trasmissione di segnali, dati e potenza e le varie custodie per l'elettronica.

Custodie della serie ME in breve

Custodie modulari ME di facile installazione a forma di tazza
Comunicazione efficiente dei moduli
I connettori bus per guide DIN opzionali permettono una comunicazione modulare efficiente.
Comunicazione efficiente dei moduli
Tecnologia di connessione variabile
Tecnologia di connessione in passi da 3,5 a 7,5 mm per una vasta gamma di applicazioni.
Tecnologia di connessione variabile
Connettori
Connettori per circuiti stampati della serie PSPT per una connessione Push-in semplice e veloce.
Connettori
Molteplici livelli di connessione
Fino a tre livelli di connessione in diversi passi.
Molteplici livelli di connessione
Integrazione degli accessori
L'integrazione dei display è possibile grazie a speciali coperture di grandi dimensioni.
Integrazione degli accessori
Animazione video sulle custodie per l'elettronica ME e ME MAX
Animazione video sulle custodie per l'elettronica ME e ME MAX YouTube

ME e ME MAX: sistemi di custodia con struttura a dischi flessibile

Le custodie per l'elettronica ME e ME MAX riducono lo sforzo di cablaggio grazie al bus integrato della guida DIN e alla struttura modulare. La vasta gamma di accessori e un'ampia gamma di opzioni di adattamento, anche nella larghezza della custodia, consentono di ampliare la gamma di custodie personalizzate.

Custodia realizzata con un sistema modulare facile da assemblare

Custodie per circuiti stampati integrati
Pressione sul gancio per lo sblocco di una custodia con un cacciavite
Connettore bus per guide DIN
Custodia bus ME con contatto di terra funzionale integrato
Fibra ottica HS LC per custodie per l'elettronica
Custodie per circuiti stampati integrati

I circuiti stampati integrati e la tecnologia di connessione abbinata possono essere equipaggiati e saldati in un unico processo. Utilizza morsetti per circuiti stampati con connessione a vite o Push-in per un massimo di due livelli di connessione, e morsetti componibili a innesto per un massimo di tre livelli di connessione. È possibile montare rapidamente la custodia per guide DIN incastrandola.

Pressione sul gancio per lo sblocco di una custodia con un cacciavite

La custodia può essere comodamente aperta esercitando una precisa pressione sul gancio per lo sblocco, ad esempio con un cacciavite.

Connettore bus per guide DIN

Il connettore bus per guide DIN a 5 poli serve per l'alimentazione di energia e per la trasmissione di dati in serie e in parallelo. È montato nella guida DIN e permette una comunicazione efficiente del modulo con cinque contatti paralleli o quattro paralleli e uno seriale. In tal modo si collegano più moduli montati. Scollegando un dispositivo dalla rete non viene interrotta la sequenza dei contatti nel caso di contatti paralleli. Con cinque contatti placcati in oro sono possibili trasmissioni fino a 8 A e 125 V.

Custodia bus ME con contatto di terra funzionale integrato

Le custodie bus ME sono varianti delle custodie per l'elettronica modulari ME con un connettore trasversale integrato. Le versioni con contatti paralleli a 5 o 10 poli e con due contatti seriali aggiuntivi offrono ampie possibilità di applicazione. Le versioni con un contatto di terra funzionale integrato nella base della custodia permettono di collegare il circuito stampato inserito direttamente alla guida DIN con messa a terra.

Fibra ottica HS LC per custodie per l'elettronica

I cavi in fibra ottica HS LC per custodie per l'elettronica sono disponibili in diverse versioni e perfettamente integrabili. Inoltre, le fibre ottiche sono caratterizzate dalla resistenza alle scariche elettrostatiche. I perni a pressione consentono un montaggio semplice sul circuito stampato. Su richiesta, modifichiamo le custodie per l'elettronica in base alle tue necessità, come servizio esclusivo per te.

Video pratico per un facile montaggio della custodia per l'elettronica della serie ME
Video pratico per un facile montaggio della custodia per l'elettronica della serie ME YouTube

Facile montaggio della custodia per l'elettronica della serie ME

Monta la custodia per guide DIN della serie ME in pochi passi. Grazie alla guide di scorrimento, il montaggio è facile. In poco tempo, i tuoi circuiti stampati integrati diventano moduli elettronici facili da installare per la tua applicazione.

Custodia modulare della serie ME MAX montata su una guida DIN

Combinabile con custodie per l'elettronica della serie ME MAX

Le due serie di custodie ME e ME MAX, con i loro rispettivi punti di forza, possono essere combinate in un'applicazione tramite connettori bus per guide DIN.

Particolarmente adatti per questi settori

Oltre a essere utilizzata per varie applicazioni, la custodia ME è adatta anche ai seguenti settori.

E-Paper
Panoramica della gamma di custodie per l'elettronica

Ottieni maggiori informazioni sulle custodie per guide DIN e per l'impiego all'esterno e scopri in quanti modi diversi è possibile adattare le custodie per l'elettronica alle tue esigenze individuali.

Apri l'e-paper
Custodie per guide DIN e custodie da campo
Custodia per l'elettronica per la guida DIN

Fondamenti tecnologici delle custodie per l'elettronica Soluzioni per l'uso della guida DIN

Le custodie per l'elettronica sono un componente fondamentale di un dispositivo. Determinano il suo aspetto e proteggono l'elettronica dalle influenze esterne. Inoltre, permettono l'assemblaggio in unità di livello superiore. I produttori di dispositivi devono quindi prestare attenzione a molti dettagli, non solo nella progettazione, ma anche nella scelta della custodia, quando si tratta di materiali o test di qualità. In questa brochure troverai tutti i dettagli.