ECS-B-64X80-S-UV-V GY - Custodie per l'elettronica
1196941

Custodia ventilata della famiglia ECS, bloccaggio a vite, grado di protezione: IP66/67/68/69 in combinazione con il pannello frontale corrispondente, colore: grigio (7042), larghezza: 97 mm, altezza: 86 mm, profondità: 45 mm

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

Design della custodia ultracompatto per un'ampia gamma di applicazioni
Il design della custodia consente l'installazione di diversi spessori di circuiti stampati per un'elevata varietà di applicazioni
Membrana di compensazione della pressione integrata per il bilanciamento delle oscillazioni di pressione
Accessori opzionali per montaggio a parete o su pilone
Tecnologia di connessione dei circuiti stampati collaudata
Protezione contro le manipolazioni integrata
Protezione efficace dell'elettronica dagli influssi ambientali di tipo termico e meccanico
Adatto per l'impiego in aree interne ed esterne