HC-ADV-B24-HHWH-1TTM40-MF-BK
-
Custodia
1420927
Custodia protettiva B24, con bloccaggio a vite, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, diritto, 1x M40, altezza: 93,7 mm, connessione a vite per cavo: senza, requisiti ambientali elevati
Dettagli prodotto
Note generali | per inserti portacontatti HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a vite |
Tipo di custodia | Custodia protettiva |
Famiglia di prodotti | HC-ADV |
Applicazione | requisiti ambientali elevati |
Tipo | B24 |
Numero uscite cavi | 1 |
Tipo di collegamento a vite | 1x M40 |
Viti di fissaggio | M6 (testa della vite esagono cavo 5 mm) |
Schermato | no |
Uscita cavo | diritto |
Connessione a vite Pg | senza |
Coppia di serraggio | 3 Nm ... 5 Nm (per viti di fissaggio M6 della custodia protettiva) |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 57 mm |
Altezza | 93,7 mm |
Lunghezza | 152 mm |
Dimensioni di montaggio | |
Larghezza della sezione di montaggio | 35 mm |
Lunghezza della sezione di montaggio | 112 mm |
Materiale guarnizione | Viton |
Materiale custodia | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
Materiale superficie custodia | rivestimento con polveri, nero |
Materiale staffa di bloccaggio | Acciaio inossidabile |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 h) | |
IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
Grado di protezione (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Resistenza agli urti | IK09 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
Dati meccanici | |
Tipo di collegamento a vite | 1x M40 |
Tipo di bloccaggio | Vite |
Nota per il montaggio | Per garantire il funzionam. del contatto dei cond. di terra anche in caso di inserim. obliquo, entrambe le flange di incasso devono possedere un contatto elettrico sufficiente con parete di installaz. metallica. |
Coppia di serraggio della vite di bloccaggio 3 Nm. | |
Viti di fissaggio | M6 (testa della vite esagono cavo 5 mm) |
Codice articolo | 1420927 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF7API |
Codice prodotto | AF7API |
GTIN | 4055626249261 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 395.3 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 395.3 g |
Numero tariffa doganale | 85389000 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 10.685 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
HC-B-AF - Flangia di montaggio 1686533
-
HC-B-AF-SET - Flangia di montaggio 1604638
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Coperchio di protezione 1690765
-
HC-M-KV-M40(27-34) - Pressacavi 1607729
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Pressacavi 1411192
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Pressacavi 1411167
-
US-EMLP-HA (20X9) - Targhetta in plastica 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Targhetta in plastica 0830995
-
WP-G HF IP66 M40 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240901
-
WP-G HF IP69K M40 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240887
-
WP-GA HF IP66 M40 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240929
-
WP-GA HF IP69K M40 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240915
-
WP-GR HF IP66 M40 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240957
-
WP-GR HF IP69K M40 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240943
-
WP-G PP HF M40 - Connessione a vite tubo di protezione 3241001
-
WP-GT PP HF M40 - Connessione a vite tubo di protezione 3241015
-
WP-G BRASS IP40 M40 - Connessione a vite tubo di protezione 3241050
-
WP-GT BRASS M40 - Connessione a vite tubo di protezione 3241036
-
WP-G BRASS IP65 M40 - Connessione a vite tubo di protezione 3241064
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Inserto a vite 1208911
-
SF-M BH - Cacciavite 1212070
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen