HC-ADV-B24-HHWH-1STM40-EMC-AL
-
Custodia
1413433
Custodia mobile HEAVYCON ADVANCE, B24, con bloccaggio a vite (esagono cavo) in acciaio inox, alluminio impermeabile, altezza 93,7 mm, con filettatura 1x M40, uscita cavo laterale, senza superficie; guarnizione conduttiva (caratteristiche EMC)
Dettagli prodotto
| Note generali | per inserti portacontatti HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
| Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a vite |
| Tipo di custodia | Custodia protettiva |
| Famiglia di prodotti | HC-ADV |
| Applicazione | Offshore/EMC |
| Tipo | B24 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Tipo di collegamento a vite | 1x M40 |
| Viti di fissaggio | M6 (testa della vite esagono cavo 5 mm) |
| Uscita cavo | laterali |
| Connessione a vite Pg | senza |
| Coppia di serraggio | 3 Nm ... 5 Nm (per viti di fissaggio M6 della custodia protettiva) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 57 mm |
| Altezza | 93,7 mm |
| Lunghezza | 152 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Larghezza della sezione di montaggio | 35 mm |
| Lunghezza della sezione di montaggio | 112 mm |
| Materiale guarnizione | NBR, conduttivo |
| Materiale custodia | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
| Materiale superficie custodia | non rivestito |
| Materiale staffa di bloccaggio | Acciaio inossidabile |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Grado di protezione (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Resistenza agli urti | IK09 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Dati meccanici | |
| Tipo di collegamento a vite | 1x M40 |
| Tipo di bloccaggio | Vite |
| Nota per il montaggio | Per garantire il funzionam. del contatto dei cond. di terra anche in caso di inserim. obliquo, entrambe le flange di incasso devono possedere un contatto elettrico sufficiente con parete di installaz. metallica. |
| Viti di fissaggio | M6 (testa della vite esagono cavo 5 mm) |
| Codice articolo | 1413433 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7APH |
| Codice prodotto | AF7APH |
| GTIN | 4055626030463 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 392 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 374.2 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.0 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 5.992 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
HC-B-AF - Flangia di montaggio 1686533
-
HC-B-AF-SET - Flangia di montaggio 1604638
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Coperchio di protezione 1690765
-
G-INS-M40-M68N-PNES-GY - Pressacavi 1411128
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Pressacavi 1411167
-
HC-M-KV-M40(27-34) - Pressacavi 1607729
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Pressacavi 1411192
-
US-EMLP-HA (20X9) - Targhetta in plastica 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Targhetta in plastica 0830995
-
HC-B 24-TMS-EEE-PR-DI - Guarnizione profilata 1409820
-
WP-G HF IP66 M40 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240901
-
WP-G HF IP69K M40 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240887
-
WP-GA HF IP66 M40 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240929
-
WP-GA HF IP69K M40 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240915
-
WP-GR HF IP66 M40 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240957
-
WP-GR HF IP69K M40 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240943
-
WP-G PP HF M40 - Connessione a vite tubo di protezione 3241001
-
WP-GT PP HF M40 - Connessione a vite tubo di protezione 3241015
-
WP-G BRASS IP40 M40 - Connessione a vite tubo di protezione 3241050
-
WP-GT BRASS M40 - Connessione a vite tubo di protezione 3241036
-
WP-G BRASS IP65 M40 - Connessione a vite tubo di protezione 3241064
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Inserto a vite 1208911
-
SF-M BH - Cacciavite 1212070
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen