HC-B 16-TMB-100/O1STM40S-STA
-
Custodia
1604502
Custodia mobile HEAVYCON ADVANCE B16, rivestimento standard con polveri, con bloccaggio a baionetta, altezza 100 mm, con filettatura 1xM40, uscita cavo laterale
Dettagli prodotto
Note generali | per inserti portacontatti HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a baionetta |
Tipo di custodia | Custodia protettiva |
Applicazione | Standard |
Tipo | B16 |
Numero uscite cavi | 1 |
Tipo di collegamento a vite | 1x M40 |
Schermato | no |
Uscita cavo | laterali |
Connessione a vite Pg | senza |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 57 mm |
Altezza | 100 mm |
Lunghezza | 126 mm |
Dimensioni di montaggio | |
Larghezza della sezione di montaggio | 35 mm |
Lunghezza della sezione di montaggio | 86 mm |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale custodia | Pressofuso di alluminio |
Materiale superficie custodia | rivestimento con polveri, grigio |
Materiale staffa di bloccaggio | Acciaio inox, manico: PA-GF |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
Dati meccanici | |
Tipo di collegamento a vite | 1x M40 |
Tipo di bloccaggio | Vite |
Nota per il montaggio | Per garantire il funzionam. del contatto dei cond. di terra anche in caso di inserim. obliquo, entrambe le flange di incasso devono possedere un contatto elettrico sufficiente con parete di installaz. metallica. |
Codice articolo | 1604502 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | AF7AAA |
Codice prodotto | AF7AAA |
GTIN | 4017918948184 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 393.74 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 393.74 g |
Numero tariffa doganale | 85389000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 2.052 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
HC-B-BF - Flangia di montaggio 1604641
-
HC-B-BF-SET - Flangia di montaggio 1604654
-
HC-B 16-TMS-SD-IP66 - Coperchio di protezione 1411517
-
G-INS-M40-M68N-PNES-GY - Pressacavi 1411128
-
G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Pressacavi 1411137
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Pressacavi 1411167
-
HC-M-KV-M40(27-34) - Pressacavi 1607729
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Pressacavi 1411192
-
HC-M-KV-Z-M40 - Pressacavi 1646175
-
REDUC-M-KV-M40/M32 - Adattatore di riduzione 1647640
-
HC-M-BS-M40 - Tappo a vite 1645875
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen