ECS-EX 122X169-S-UV1-V - Custodie per l'elettronica
1292760

Custodia ventilata della famiglia ECS, bloccaggio a vite, grado di protezione: IP66/67/68/69 in combinazione con il pannello frontale corrispondente, colore: nero (9005), larghezza: 164 mm, altezza: 176 mm, profondità: 64 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Membrana di compensazione della pressione integrata per il bilanciamento delle oscillazioni di pressione
Accessori opzionali per montaggio a parete o su pilone
Tecnologia di connessione dei circuiti stampati collaudata
Protezione contro le manipolazioni integrata
Protezione efficace dell'elettronica dagli influssi ambientali di tipo termico e meccanico
Adatto per l'impiego in aree interne ed esterne