BC 71,6 DKL R D2,4 TCG BK
-
Coperchio della custodia con display touch
1335856
Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, Coperchio a scatto (fisso), display touch capacitivo da 2,4" integrato, risoluzione: 320 x 240 Pixel, interfaccia: 4-wire SPI, larghezza: 71,6 mm, altezza: 45 mm, profondità: 13,5 mm
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
| Tipo di custodia | Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880 |
| Tipo di custodia | Custodie per installazioni modulari per edifici |
| Serie di custodie | BC |
| Famiglia di prodotti | BC 71,6.. |
| Numero (Aperture per connettori) | 0 |
| Apertura di ventilazione disponibile | no |
| Display | |
| Tipo di display | TFT, IPS |
| Tipo di visualizzazione | capacitivo |
| Diagonale | 2,4 '' / 6,1 cm (Display) |
| Risoluzione monitor | 320 x 240 Pixel (QVGA) |
| Formati del display | 3:4 |
| Tipo di illuminazione del display | LED, bianco |
| Controllore | GT911 (Goodix) |
| Interface | 4-wire SPI |
| Larghezza | 71,6 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Profondità | 13,5 mm |
| Colore (Custodia) | nero (RAL 9005) |
| Materiale Custodia | PC |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Finitura superficiale | non trattato |
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Accelerazione | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Prova al filo incandescente | |
| Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Altezza di caduta | 50 cm |
| Frequenza | 50 |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 15g |
| Durata urti | 11 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Grado di protezione (codice IP) | |
| Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Condizioni ambientali | |
| Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -30 °C ... 70 °C |
| Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Molla di bloccaggio |
| Tipo di montaggio | Bloccaggio e parte superiore della custodia |
| Confezione | Confezionamento in cartone |
| Codice articolo | 1335856 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
| Codice vendita | ACHBAI |
| Codice prodotto | ACHBAI |
| GTIN | 4063151637569 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 45.69 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 40.5 g |
| Numero tariffa doganale | 84879000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
BC 71,6 OT U11 BK VPE160 - Parte superiore custodia 1006942
-
BC 71,6 OT 1010 KMGY MOQ100 - Parte superiore custodia 1136628
-
BC 71,6 OT U22 WH - Parte superiore custodia 1181628
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY MOQ100 - Parte superiore custodia 1226471
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY - Parte superiore custodia 2202302
-
BC 71,6 OT U11 BK - Parte superiore custodia 2202539
-
BC 71,6 OT U22 BK - Parte superiore custodia 2202988
-
BC 71,6 OT U11 KMGY - Parte superiore custodia 2896050
-
BC 71,6 OT U22 KMGY - Parte superiore custodia 2896063
-
HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - Conduttore in FO 2202311
-
HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - Conduttore in FO 2202312
-
BC 71,6 UT HBUS FS BK VPE160 - Base custodia 1006950
-
BC 71,6 UT HBUS KMGY - Base custodia 1227344
-
BC 71,6 UT HBUS FS BU VPE160 - Base custodia 1738320
-
BC 71,6 UT HBUS BK - Base custodia 2896267
-
HBUS8 71,6-8P-1S BK - Connettore bus per guide DIN 1249065
-
HBUS 71,6-16P-1S BK - Connettore bus per guide DIN 2896296
-
HBUS8-B SET BK - Cappuccio di protezione 1252176
-
HBUS-B SET BK - Cappuccio di protezione 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Connettore maschio 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Connettore maschio 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Connettore maschio 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Piedino di fissaggio 2896998
-
BC 71,6 PLATE KMGY - Pannello di copertura 2201313
-
BC 17,6 HS 90 AL - Elemento di raffreddamento 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Elemento di raffreddamento 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Elemento di raffreddamento 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Elemento di raffreddamento 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Elemento di raffreddamento 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Kit di viti 1756991
I vantaggi
Sviluppo rapido del dispositivo grazie al display touch integrato da 2,4 pollici
Adatto ai diversi requisiti dei dispositivi grazie alle varianti di custodia con o senza tastiera a membrana
Design coordinato delle custodie, delle tastiere e dei display
Massima flessibilità grazie alle numerose combinazioni possibili di coperchi e parti superiori della custodia
Adattamento personalizzato delle tastiere a membrana tramite sistema di configurazione
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen