I prodotti sono offerti esclusivamente per l'export al di fuori dell'area economica europea.
PSI-WL-RS232-RS485/BT/2DO
-
Convertitore Bluetooth
2313805
Convertitore Bluetooth, trasmissione wireless: RS-232/422/485 a 2 fili, montaggio su guida di supporto EN, connessione MCX per antenna esterna, diagnostica di linea integrata: bargraph + due uscite digitali
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Convertitore di interfaccia |
| MTTF | 2115 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
| 850 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
| 346 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
| MTBF | 1153 Anni (Standard Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21% (5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno)) |
| 262 Anni (Standard Telcordia, temperatura 40 ℃, ciclo operativo 34,25 % (5 giorni alla settimana, 12 ore al giorno)) |
| Separazione galvanica | VCC // Bluetooth, RS-232, RS-422, RS-485, USB |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,4 W |
| Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 10 V DC ... 30 V DC (mediante morsetto a vite a innesto COMBICON) |
| 19 V AC ... 29 V AC (50/60 Hz) | |
| Tensione nominale | 24 V DC ±20 % (alternativo o ridondante, mediante contatto bus backplane e alimentazione di corrente del sistema) |
| Corrente assorbita tipica | ≤ 100 mA (24 V DC) |
| Segnale | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Numero uscite | 2 |
| Alimentazione | |
| Coppia di serraggio | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Segnale | Modbus |
| PROFIBUS | |
| Dati: Interfaccia RS-232 secondo ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Velocità di trasmissione seriale | 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2 kBit/s |
| Collegamento | Connettore maschio D-SUB 9 |
| Assegnazione poli | DCE (Data Communication Equipment) |
| Lunghezza di trasmissione | ≤ 15 m |
| Formato dati/Codifica dati | Seriale asincrono UART/NRZ, 8 dati, 1/2 stop, 1 parità, 10/11 caratteri bit |
| Controllo del flusso dati/protocollo | Software Handshake, Xon/Xoff, o Hardware Handshake RTS/CTS, 3964 R compatibile |
| Dati: Interfaccia RS-422, secondo ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| Velocità di trasmissione seriale | 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2; 136; 187,5 kBit/s |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Lunghezza di trasmissione | ≤ 1200 m |
| Resistenza terminale | 390 Ω (configurabile) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Formato dati/Codifica dati | Seriale asincrono UART/NRZ, 8 dati, 1/2 stop, 1 parità, 10/11 caratteri bit |
| Controllo del flusso dati/protocollo | Automatica |
| Dati: Interfaccia RS-485, secondo EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485 a 2 fili | |
| Velocità di trasmissione seriale | 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2; 136; 187,5 kBit/s |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Lunghezza di trasmissione | ≤ 1200 m |
| Resistenza terminale | 390 Ω (configurabile) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Formato dati/Codifica dati | Seriale asincrono UART/NRZ, 8 dati, 1/2 stop, 1 parità, 10/11 caratteri bit |
| Controllo del flusso dati/protocollo | Automatica |
| Dati: USB 2.0 | |
| Collegamento | Mini-USB B, connettore femmina |
| Apparecchi radiotrasmittenti | |
| Descrizione dell'interfaccia | Bluetooth 2.1 + EDR |
| Modo operativo | GAP: Generic Access Profile (Procedura di autenticazione e connessione) |
| SDAP: Service Discovery Application (Procedura di richiesta in base ai servizi possibili) | |
| SPP: Serial Port Profile (Procedura di emulazione porta COM) | |
| DUN: Dial-Up Networking Profile (Procedura di connessione del modem) | |
| LAP: LAN Access Point Profile (Procedura di collegamento alla rete) | |
| Frequenza | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Banda ISM) |
| Metodo di trasferimento | 1,6 kHz (FHSS) |
| Distanza canali | 1 MHz |
| Capacità di trasmissione minima | 0 dBm |
| Capacità di trasmissione massima | 14 dBm (Al di fuori dell'Europa, impostabile tramite software) |
| 10 dBm (Europa, impostabile tramite software) | |
| 10 dBm (Impostazione di fabbrica, regolabile) | |
| Sensibilità di ricezione minima | -91 dBm |
| Antenna | Esterna |
| Collegamento | Connettore MCX |
| Bluetooth Multidrop Master/Slave | 1/7 |
| Sostegno al paese | Svizzera |
| Turchia (Il dispositivo deve essere azionato soltanto con antenne Phoenix Contact secondo le disposizioni del bollettino ufficiale "Short Range Radio Devices (SRD) Regulations" nr. 26464 del 16.03.2007.) | |
| USA | |
| Bielorussia (all'esterno di edifici la potenza di trasmissione massima è 25 mW (14 dBm)) | |
| Corea del Sud | |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 116 mm |
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| Materiale (Custodia) | PA 6.6-FR |
| Caduta libera secondo IEC 60068-2-32 | Caduta libera: 1 m |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrazione (esercizio): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Urti (esercizio): 15g, 11 ms durata, pulsazione d’urto d’onda semisinusoidale |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | 508 Listed |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva R&TTE 1999/5/CEE |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55011 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | ± 6 kV |
| Scarica in aria | ± 8 kV |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 3 GHz |
| Intensità di campo | 10 V/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | ± 2 kV |
| Segnale | ± 2 kV |
| Osservazioni | Criterio B |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Ingresso | ± 2 kV |
| Segnale | ± 1 kV |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55032 |
| Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | secondo la norma principale VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| Norme/Disposizioni | FCC Parte 15.247 / ISC RSS 210 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2313805 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DNC661 |
| Codice prodotto | DNC661 |
| GTIN | 4046356567572 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 195.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 195.4 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
SUBCON 9/F-SH - Connettori bus D-SUB 2761499
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adattatore 2708753
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Cavo USB 2986135
-
CM-KBL-RS232/USB - Cavo 2881078
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2709561
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2707437
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - Antenna 2867461
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Antenna 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenna 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenna 2701186
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antenna 2867610
-
RAD-CAB-EF142-3M - Cavo per antenna 2884512
-
RAD-CAB-EF142-5M - Cavo per antenna 2884525
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340127
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Nastro di protezione 2903182
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Cavo per antenna 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Cavo per antenna 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Cavo per antenna 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Cavo per antenna 2867704
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Scaricatore di sovratensione 2838490
-
RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - Adattatore 2884541
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - Adattatore 2917036
I vantaggi
Installazione di circuiti radio paralleli mediante cablaggio trasversale di 24 V DC e RS-485
Transceiver per distanze fino a 150 m
Utilizzabile per interfacce a 2 conduttori RS-232/422/485 fino a 187,5 kBit/s
Coesistenza con altri sistemi radio in base alla tecnologia adattiva a salto di frequenza (AFH)
Configurazione locale mediante interfaccia USB senza alimentatore separato
Multipunto con massimo sette slave
Trasmissione dati sicura e a prova di manipolazioni grazie alla protezione con password, alla cifratura e al pairing dispositivo fisso invisibile
Diagnostica circuito radio mediante bargraph integrato e 2 uscite digitali
Utilizzo universale grazie alla potenza trasmissiva impostabile (-28 ... 14 dBm)
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen