RAD-CAB-EF142-5M - Cavo per antenna
2884525

Cavo per antenna, diametro esterno: 5 mm, conduttore interno: flessibile, attenuazione: 2,8 / 4,9 / 7,8 dB a 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, connessione: 2 x SMA (maschio), lunghezza cavo: 5 m

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Senza alogenati
Posa semplificata grazie al conduttore interno flessibile
Ritardante di fiamma
Resistente ai raggi UV
Resistente agli oli
Per uso all'aperto