SF-20KS023 - Contatto a crimpare
1621578

Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 2 mm, intervallo di crimpatura: 2,5 mm2 ... 4 mm2, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1244462

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Elevata resistenza alla trazione della connessione
Basse resistenze di contatto
Facile controllo produzione