RC-20KS0,06-1,00 - Contatto a crimpare
1241633

Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 2 mm, sezione di connessione: 0,06 mm2 ... 1 mm2, materiale contatti: CuZn, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Elevata resistenza alla trazione della connessione
Basse resistenze di contatto
Facile controllo produzione