RC-20KP0,06-1,00
-
Contatto a crimpare
1241632
Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 2 mm, sezione di connessione: 0,06 mm2 ... 1 mm2, materiale contatti: CuZn, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Elevata resistenza alla trazione della connessione
Basse resistenze di contatto
Facile controllo produzione