VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Connettori in fibra ottica
1404087

Connettori in fibra ottica, grado di protezione: IP20, numero poli: 2, MM, materiale: Plastica, tipo di connessione: giunzione meccanica, uscita cavo: diritto, colore: nero, Ethernet

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Per il confezionamento rapido e semplice in campo o la riparazione
Uso flessibile grazie ai connettori riutilizzabili
Caratteristiche di trasmissione eccellenti
Ideali per fibre a indice gradiente PCF (GI)
Struttura compatta tramite pin d'inserimento SC RJ
Senza incollaggio e lucidatura