SH-8ESS48A8LDLS
-
Connettore per cavi
1621524
M23, Connettore per cavi, serie: SH, diritto, lungo, schermato: sì, SPEEDCON, Numero di poli: 8+4+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 7,5 mm ... 18 mm, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta
Dettagli prodotto
| Istruzioni per l’ordine: | Contatti a crimpare, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm, da ordinare separatamente |
| Avvertenza di sicurezza | |
| Indicazioni di sicurezza | AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose. |
| • AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato. | |
| • AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. | |
| • I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici. | |
| • Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali. | |
| • I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato. | |
| • Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products). | |
| • In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente. | |
| • Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa | |
| • Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente. | |
| • Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact | |
| • Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products. | |
| • Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato. | |
| • Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa. | |
| • Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo. | |
| • Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Applicazione | Ibrido |
| Connessione 1 | |
| Struttura testa | Femmina |
| Corpo isolante | |
| Nota | Istruzioni per l’ordine: Contatti a crimpare, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm, da ordinare separatamente |
| Protezione antinfortunistica | IEC 61984 e VDE 0623 |
| Materiale (Corpo isolante) | PA 6.6 |
| Cicli di manovra | 100 |
| Collegamento | Connessione a crimpare |
| Tipo di commutazione del contatto | Femmina |
| Applicazione | Ibrido |
| Numero di poli | 13 |
| Piano d'inserimento | 8+4+PE |
| Altezza d'installazione | 2000 m |
| Numero Contatto (Contatti di potenza) | 5 |
| Diametro Contatto (Contatti di potenza) | 2 mm |
| Sezione fili min. Contatto (Contatti di potenza) | 0,25 mm² |
| Sezione fili max. Contatto (Contatti di potenza) | 4 mm² |
| Corrente di dimensionamento Contatto (Contatti di potenza) | 30 A (a una sezione di connessione max.) |
| Tensione nominale Contatto (Contatti di potenza) | 630 V AC (Categoria di sovratensione III/3) |
| 850 V DC (Categoria di sovratensione II/3) | |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Numero Contatto (Contatti di segnale) | 8 |
| Diametro Contatto (Contatti di segnale) | 1 mm |
| Sezione fili min. Contatto (Contatti di segnale) | 0,06 mm² |
| Sezione fili max. Contatto (Contatti di segnale) | 1 mm² |
| Corrente di dimensionamento Contatto (Contatti di segnale) | 8 A (a una sezione di connessione max.) |
| Tensione nominale Contatto (Contatti di segnale) | 50 V (Contatto 1 ... 8) |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,5 kV |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Custodia | |
| Nota per il funzionamento | In caso di utilizzo di tutte le sezioni trasversali dei cavetti, è necessario verificare la possibilità di confezionamento. |
| Esecuzione | Custodia per connettore per cavi |
| Tipo di filettatura | M23 |
| Tipo | diritto, lungo |
| Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
| Coppia di serraggio della ghiera > 1 Nm | |
| Connessione a vite Pg | senza |
| Materiale custodia | Metallo |
| Materiale connessione a vite | Metallo |
| Grado di protezione (inserito) | IP67 |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Guarnizione | |
| Diametro esterno conduttore | 7,5 mm ... 18 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 115 °C (vedere curva derating) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 50 % ... 65 % |
| Codice articolo | 1621524 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ABRCDB |
| Codice prodotto | ABRCDB |
| GTIN | 4046356936477 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 138.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 123.05 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | beb5a4c4-f189-4766-aa85-917163c4e164 |
Prodotti compatibili
-
SF-Z0068 - Flangia di montaggio quadrata 1620927
-
KC-88014311/1,00 - Cavo ibrido 1623127
-
KC-88014311/100,00 - Cavo ibrido 1623039
-
KC-88014311/20,00 - Cavo ibrido 1622080
-
M23 HYBRID_CONTACT-SAMPLE-SET - Kit campione 1623252
-
SF-Z0028 - Cacciavite dinamometrico 1607456
-
SH-Z0077 - Cappuccio di protezione in metallo 1627226
-
SH-Z2300 - Cappuccio di protezione in metallo 1622141
-
PROT-M23-PW-IT-IP20 - Cappuccio di protezione in plastica 1577207
-
ST-10KS010 - Contatto a crimpare 1618239
-
ST-10KS035 - Contatto a crimpare 1618464
-
SF-20KS021 - Contatto a crimpare 1621576
-
SF-20KS022 - Contatto a crimpare 1621577
-
SF-20KS023 - Contatto a crimpare 1621578
-
SF-Z0064 - Anello di siglatura colorato 1620585
-
SF-Z0065 - Anello di siglatura colorato 1620586
-
SF-Z0066 - Anello di siglatura colorato 1620587
-
CABLE-M17HYBRID-1M - Cavo ibrido 1681099
-
CABLE-M17HYBRID-10M - Cavo ibrido 1681103
I vantaggi
Tutte le custodie sono equipaggiabili con contatti maschio o femmina
In totale sono disponibili otto contatti per la trasmissione di segnali
Riduzione del tempo di collegamento con il bloccaggio rapido SPEEDCON opzionale
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
Cercato frequentemente
- Connettori circolari a 3 poli
- Connettori circolari a 7 poli
- Connettori circolari a 12 poli
- Connettori circolari a 2 poli
- Connettori circolari a 6 poli
- Connettori circolari a 5 poli
- Connettori maschi M12 a 12 poli
- Connettori circolari a 4 poli
- Connettori circolari a 8 poli
- Connettori maschi M12 a 17 poli
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen