M23 HYBRID_CONTACT-SAMPLE-SET - Kit campione
1623252

Kit campione composto da contatti femmina e maschio per connettori ibridi M23, ciascuno nelle seguenti quantità e misure: 4 x Ø 1,0 mm, 4 x Ø 0,8 mm, 5 x Ø 2,0 mm. Contatti inclusi: 1621573, 1618464, 1621577, 1621575, 1618458, 1621580

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili