M23-17S1N8A8002 - Connettore per cavi
1629207

M23, Connettore per cavi, serie: M23 PRO, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 17, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 4 mm ... 8,5 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Soluzioni compatibili con tutti i produttori per bloccaggi standard e rapidi
Affidabile anche nelle condizioni più difficili: connettore per cavi con freno a vibrazione
Design moderno e coerente per un elevato comfort operativo
Confezionamento del cavo semplice ed economico: schermatura uniforme da M17 a M40