RF-Z0007 - Chiave speciale
RF-Z0007
-
Chiave speciale
1614347
Chiave speciale, serie: RF
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Materiale di montaggio
Serie
RF
Caratteristiche elettriche
Contatti
Tensione impulsiva di dimensionamento
6 kV
Dati commerciali
Codice articolo
1614347
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Nota
Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita
33ANET
Codice prodotto
ABRFBA
GTIN
4046356442015
Peso per pezzo (confezione inclusa)
59.8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
58.5 g
Numero tariffa doganale
82055900
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-15.0
27440312
ECLASS-13.0
27440312
ETIM
ETIM 10.0
EC002641
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Non applicabile
(nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica)