RC-21S2300
-
Contatto a crimpare
1603318
Contatto a crimpare, Femmina, in rotolo, diametro contatti: 1 mm, sezione di connessione: 0,08 mm2 ... 0,22 mm2, materiale contatti: CuZn, Nastro, 500 pezzi per nastro, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Elevata resistenza alla trazione della connessione
Basse resistenze di contatto
Facile controllo produzione
Avvio produzione variabile con processo automatizzato o semiautomatizzato