SH-8EPC58AH000S
-
Connettore per apparecchi posteriore
1627205
M23, Connettore per apparecchi posteriore, serie: SH, diritto, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 4+4+4+PE / 3+N+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, Spessore della parete min.: 1,5 mm, Spessore della parete max.: 5 mm
Dettagli prodotto
Istruzioni per l’ordine: | Contatti a crimpare, 4x Ø 0,8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, da ordinare separatamente |
Avvertenza di sicurezza | |
Indicazioni di sicurezza | AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose. |
• AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato. | |
• AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. | |
• I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici. | |
• Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali. | |
• I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato. | |
• Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products). | |
• In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente. | |
• Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa | |
• Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente. | |
• Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact | |
• Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products. | |
• Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato. | |
• Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa. | |
• Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo. | |
• Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato apparecchio) |
Serie | SH |
Applicazione | Ibrido |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | 100 |
Connessione 1 | |
Struttura testa | Connettore |
Corpo isolante | |
Nota | Istruzioni per l’ordine: Contatti a crimpare, 4x Ø 0,8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, da ordinare separatamente |
Protezione antinfortunistica | IEC 61984 e VDE 0623 |
Velocità dati | 100 MBit/s |
Materiale (Corpo isolante) | PA 6.6 |
Materiale (Contatto) | CuZn |
Materiale (Superficie contatti) | Ni/Au |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Cicli di manovra | 100 |
Collegamento | Connessione a crimpare |
Tipo di commutazione del contatto | Spina |
Applicazione | Ibrido |
Numero di poli | 13 |
Piano d'inserimento | 4+4+4+PE / 3+N+PE |
Altezza d'installazione | 2000 m (4000 m con tensione di sistema di 300 V secondo DIN EN 606664-1) |
Numero Contatto (Contatti di potenza) | 5 |
Diametro Contatto (Contatti di potenza) | 2 mm |
Sezione fili min. Contatto (Contatti di potenza) | 0,25 mm² |
Sezione fili max. Contatto (Contatti di potenza) | 4 mm² |
Corrente di dimensionamento Contatto (Contatti di potenza) | 30 A (a una sezione di connessione max.) |
Tensione nominale Contatto (Contatti di potenza) | 630 V AC (Categoria di sovratensione III/3) |
850 V DC (Categoria di sovratensione II/3) | |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Numero Contatto (Contatti dati) | 4 |
Diametro Contatto (Contatti dati) | 0,8 mm |
Sezione fili min. Contatto (Contatti dati) | 0,08 mm² |
Sezione fili max. Contatto (Contatti dati) | 0,5 mm² |
Corrente di dimensionamento Contatto (Contatti dati) | 3,6 A (a una sezione di connessione max.) |
Tensione nominale Contatto (Contatti dati) | 50 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,5 kV |
Categoria di sovratensione | II, III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Numero Contatto (Gruppo di contatti 3) | 4 |
Diametro Contatto (Gruppo di contatti 3) | 1 mm |
Sezione fili min. Contatto (Gruppo di contatti 3) | 0,06 mm² |
Sezione fili max. Contatto (Gruppo di contatti 3) | 1 mm² |
Corrente di dimensionamento Contatto (Gruppo di contatti 3) | 8 A (a una sezione di connessione max.) |
Tensione nominale Contatto (Gruppo di contatti 3) | 50 V (Contatto 1 ... 4) |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,5 kV |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Custodia | |
Esecuzione | Custodie passaparete |
Tipo di filettatura | M23 |
Tipo | diritto |
Tipo di bloccaggio | per bloccaggio standard e SPEEDCON |
Tipo di montaggio | Montaggio posteriore (M26) |
Nota per il montaggio | Fissaggio centrale |
Materiale custodia | CuZn |
Grado di protezione (inserito) | IP67 |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 115 °C (vedere curva derating) |
Posizione elevata | 2000 m |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 50 % ... 65 % |
Codice articolo | 1627205 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABRCDR |
Codice prodotto | ABRCDR |
GTIN | 4055626408200 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 78.7 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 58.283 g |
Numero tariffa doganale | 85366900 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440109 |
ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003569 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SH-Z2304 - Cappuccio di protezione 1622137
-
SH-Z2303 - Cappuccio di protezione in metallo 1622138
-
M23 HYBRID_CONTACT-SAMPLE-SET - Kit campione 1623252
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Cappuccio di protezione in plastica 1055753
-
ST-10KP010 - Contatto a crimpare 1618255
-
ST-10KP035 - Contatto a crimpare 1618458
-
SF-20KP021 - Contatto a crimpare 1621579
-
SF-20KP022 - Contatto a crimpare 1621580
-
SF-20KP023 - Contatto a crimpare 1621581
-
SF-08KP010 - Contatto a crimpare 1621574
-
SF-08KP020 - Contatto a crimpare 1621575
-
RF-Z0017 - Anello di siglatura colorato 1620624
-
RF-Z0018 - Anello di siglatura colorato 1620625
-
RF-Z0019 - Anello di siglatura colorato 1620626
-
SH-Z0006 - Inserto contatti 1008407
-
SH-Z0007 - Inserto contatti 1008408
I vantaggi
Trasmissione sicura di segnali, dati e potenza con un solo connettore
Interfaccia dati CAT5 per massimo 100 MBit/s
Riduzione del tempo di collegamento con il bloccaggio rapido SPEEDCON opzionale
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen