SACC-MCI-M12MSD-4CON - Portacontatti
1440944

Portacontatti, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-poli, Connettore, diritto, M12, codifica: D, Montaggio anteriore/flangia quadrata, Connessione a crimpare, 0,34 mm2

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Pratico confezionamento in campo: connettore per dispositivi per il rapido montaggio in loco
Portacontatti confezionabili a scelta o disponibili con cavetti preconfezionati
Pinning standard per la trasmissione di segnali e potenze con progettazione standardizzata