HBUS 107,6-16P-1S DEV-KIT BK
-
Connettore bus per guide DIN
2202545
Connettori bus per il collegamento di componenti BC su guida di montaggio; adatti per BC DEV-KITS; incl. HBUS 107,6 e connettore maschio
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | BC 107,6.. |
| Numero di poli | 16 |
| Passo | 2,54 mm |
| Caratteristiche | |
| Corrente nominale IN | 3 A (Corrente cumulativa max. 25 A) |
| Resistenza di contatto | 23,9 mΩ |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 30 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 0,8 kV |
| Tensione di dimensionamento (III/2) | 30 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 0,8 kV |
| Tensione di dimensionamento (II/2) | 100 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 0,8 kV |
| Indicazioni materiale - contatti | |
| Materiale contatto | Lega Cu |
| Finitura superficiale | completamente dorata |
| Indicazioni materiale - custodia | |
| Colore (Custodia) | nero (9005) |
| Materiale isolante | PA |
| Gruppo materiale isolante | I |
| CTI secondo IEC 60112 | 600 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| indicazioni materiale - connettore | |
| Colore () | () |
| Passo | 2,54 mm |
| Larghezza [w] | 107,6 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Controllo visivo | |
| Specifica di prova | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Risultato | Prova superata |
| Controllo dimensionale | |
| Specifica di prova | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Risultato | Prova superata |
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Accelerazione | 20 m/s² |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Controllo della vita elettrica | |
| Specifica di prova | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Tensione impulsiva verticale sul livello del mare | 0,91 kV |
| Resistività di massa R1 | 23,9 mΩ |
| Resistività di massa R2 | 24 mΩ |
| Cicli di manovra | 25 |
| Controllo climatico | |
| Specifica di prova | DIN 50018:2013-05 |
| Sollecitazione per effetto della corrosione | 0,2 dm3 SO2 su 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
| Sollecitazione per effetto del calore | 100 °C/168 h |
| Tensione alternata fissa | 0,55 kV |
| Prova al filo incandescente | |
| Specifica di prova | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
| Temperatura | 850 °C |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 150 m/s² |
| Durata urti | 11 ms |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (a seconda della curva di declassamento) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 % |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | | |
| Specifica di prova | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 30 V |
| Tensione impulsiva nominale (III/3) | 0,8 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 0,8 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3) | 1,3 mm |
| Tensione di isolamento di nominale (III/2) | 30 V |
| Tensione impulsiva nominale (III/2) | 0,8 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 0,2 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2) | 0,53 mm |
| Tensione di isolamento di nominale (II/2) | 100 V |
| Tensione impulsiva nominale (II/2) | 0,8 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2) | 0,2 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2) | 0,71 mm |
| Tipo di confezionamento | Cartone |
| Codice articolo | 2202545 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ACHBAD |
| Codice prodotto | ACHBAD |
| GTIN | 4055626142456 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 29.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 27.5 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
HBUS-B SET BK - Cappuccio di protezione 2278173
-
BL2-2,54/16-ST - Connettore di alimentazione 1281276
-
SL2-2,54/16-ST - Connettore di alimentazione 1281275
-
BSL-2,54/16-ST 40CM - Set di cavi 1281278
-
BSL2-2,54/16-ST - Set di cavi 1281277
-
BC 107,6 DEV-KIT KMGY - Set custodia 2202525
-
BC 107,6/40 U11 HBUS DEV-PCB - Scheda c.s. 2202544
I vantaggi
Installazione compatta sotto la custodia per guida DIN
Veloce comunicazione da modulo a modulo senza interventi di cablaggio supplementari
Per ogni larghezza di installazione un connettore bus per guide DIN
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen