linea di prodotti COMBICON Connectors XS
sezione 0,34 mm2
tipo di connessione Connessione a crimpare
Pittogramma
tipo di confezione confezionato nel cartone
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 0,34 mm2, colore: nero, corrente nominale: 5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 2, numero poli: 2, serie di prodotti: DMCC 0,5/..-ST-SHL, passo: 2,54 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Caratteristiche elettriche: schermato, bloccaggio: connessione schermata, tipo di fissaggio: Lock & Shield, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Adatto per CAT5